CM-UCF328D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UCF328D1

Productos incluidos

Rodamiento UC328D1 Rodamiento
Carcasa F328D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 140 mm Di?metro interior
L 450 mm Longitud total
J 350 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 41 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 75 mm Ancho de la brida
A1 55 mm Ancho de la brida
A5 192 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 161 mm Ancho total
B,B1,B2 145 mm Ancho del anillo interior
t 6 mm Holgura
S 59 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M36 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 253 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 246 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 100 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UCF328D1