CM-UCF315D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UCF315D1

Productos incluidos

Rodamiento UC315D1 Rodamiento
Carcasa F315D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 75 mm Di?metro interior
L 236 mm Longitud total
J 184 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 25 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 39 mm Ancho de la brida
A1 25 mm Ancho de la brida
A5 114 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 89 mm Ancho total
B,B1,B2 82 mm Ancho del anillo interior
t 4 mm Holgura
S 32 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M22 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 113 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 77 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 13 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UCF315D1