UC308D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
F308D1 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d |
40 |
mm |
Di?metro interior |
|
L |
150 |
mm |
Longitud total |
|
J |
112 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N |
19 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2 |
23 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
17 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A5 |
76 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
A0 |
56 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2 |
52 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
t |
3 |
mm |
Holgura |
|
S |
19 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
40.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
24 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
CM-UCF308D1 |