CM-UCF307D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

CM-UCF307D1

Productos incluidos

Rodamiento UC307D1 Rodamiento
Carcasa F307D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 35 mm Di?metro interior
L 135 mm Longitud total
J 100 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 20 mm Ancho de la brida
A1 16 mm Ancho de la brida
A5 68 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 49 mm Ancho total
B,B1,B2 48 mm Ancho del anillo interior
t 3 mm Holgura
S 19 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 33.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 19.1 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 2.6 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones CM-UCF307D1