The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento |
UK207D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
FL207D1 |
|
Carcasa |
Productos asociados
|
Manguito adaptador |
H2307X
|
|
Manguito adaptador |
Dimensiones nominales
|
d |
30 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,L1 |
97 |
mm |
Altura total |
|
J |
130 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N |
19 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2 |
19 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1 |
15 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A5 |
59 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
B,B1,B2 |
43 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
F |
40 |
mm |
Di?metro del tope de la carcasa |
|
t |
3 |
mm |
Holgura |
|
H |
161 |
mm |
Longitud total |
|
L2 |
45 |
mm |
Altura del centro del asiento esf?rico |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
25.7 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
15.3 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
C-UKFL207D1 |