C-UKFC217D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UKFC217D1

Productos incluidos

Rodamiento UK217D1 Rodamiento
Carcasa FC217D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2317X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 75 mm Di?metro interior
L,H 250 mm Longitud total
H3 180 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 208 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 147.1 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 23 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 18 mm Altura de la junta de espiga
A2 18 mm Ancho de la brida
A1 45.5 mm Ancho de la brida
A5 114 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 82 mm Ancho del anillo interior
F 95 mm Di?metro del tope de la carcasa
t 5 mm Holgura

Información de montaje

G M20 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 83.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 64 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 13 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UKFC217D1