C-UKFC213D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UKFC213D1

Productos incluidos

Rodamiento UK213D1 Rodamiento
Carcasa FC213D1 Carcasa

Productos asociados

Manguito adaptador H2313X Manguito adaptador

Dimensiones nominales

d 60 mm Di?metro interior
L,H 205 mm Longitud total
H3 145 mm Di?metro exterior de la junta de espiga
J 170 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
J1 120.2 mm Distancia entre los tornillos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A3 14 mm Altura de la junta de espiga
A2 16 mm Ancho de la brida
A1 38 mm Ancho de la brida
A5 89.5 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 65 mm Ancho del anillo interior
F 74 mm Di?metro del tope de la carcasa
t 4 mm Holgura

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 57.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 40 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 7.1 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UKFC213D1