C-UCFX10D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UCFX10D1

Productos incluidos

Rodamiento UCX10D1 Rodamiento
Carcasa FX10D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 50 mm Di?metro interior
L 162 mm Longitud total
J 130 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 19 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 26 mm Ancho de la brida
A1 20 mm Ancho de la brida
A5 76 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 59.4 mm Ancho total
B,B1,B2 55.6 mm Ancho del anillo interior
t 3 mm Holgura
S 22.2 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M16 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 43.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 29.2 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 4.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UCFX10D1