The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento
|
UCX05D1
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa
|
FX05D1 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d
|
25 |
mm |
Di?metro interior |
|
L
|
108 |
mm |
Longitud total |
|
J
|
83 |
mm |
Distancia entre los pernos de fijaci?n |
|
N
|
12 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A2
|
18 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A1
|
13 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A5
|
56 |
mm |
Ancho incluyendo la tapa final |
|
A0
|
40.2 |
mm |
Ancho total |
|
B,B1,B2
|
38.1 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
t
|
2 |
mm |
Holgura |
|
S
|
15.9 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Capacidades de carga básicas
|
Cr
|
19.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r
|
11.3 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
C-UCFX05D1 |