C-UCFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UCFL310D1

Productos incluidos

Rodamiento UC310D1 Rodamiento
Carcasa FL310D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 50 mm Di?metro interior
L,L1 152 mm Altura total
J 187 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 25 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 28 mm Ancho de la brida
A1 19 mm Ancho de la brida
A5 88 mm Ancho incluyendo la tapa final
B,B1,B2 61 mm Ancho del anillo interior
t 3 mm Holgura
H 240 mm Longitud total
L2 70 mm Altura del centro del asiento esf?rico
S 22 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M22 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 62 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 38.5 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 5 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UCFL310D1