C-UCF326D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UCF326D1

Productos incluidos

Rodamiento UC326D1 Rodamiento
Carcasa F326D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 130 mm Di?metro interior
L 410 mm Longitud total
J 320 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 41 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 65 mm Ancho de la brida
A1 45 mm Ancho de la brida
A5 178 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 146 mm Ancho total
B,B1,B2 135 mm Ancho del anillo interior
t 6 mm Holgura
S 54 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M36 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 229 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 214 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 73 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UCF326D1