C-UCF218D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UCF218D1

Productos incluidos

Rodamiento UC218D1 Rodamiento
Carcasa F218D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 90 mm Di?metro interior
L 235 mm Longitud total
J 187 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 23 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 40 mm Ancho de la brida
A1 24 mm Ancho de la brida
A5 122 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 96.3 mm Ancho total
B,B1,B2 96 mm Ancho del anillo interior
t 5 mm Holgura
S 39.7 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M20 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 96 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 71.5 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 13 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UCF218D1