C-UCF206D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UCF206D1

Productos incluidos

Rodamiento UC206D1 Rodamiento
Carcasa F206D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 30 mm Di?metro interior
L 108 mm Longitud total
J 83 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 18 mm Ancho de la brida
A1 13 mm Ancho de la brida
A5 56 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 40.2 mm Ancho total
B,B1,B2 38.1 mm Ancho del anillo interior
t 2 mm Holgura
S 15.9 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 19.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 11.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UCF206D1