C-UCF205D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

C-UCF205D1

Productos incluidos

Rodamiento UC205D1 Rodamiento
Carcasa F205D1 Carcasa

Dimensiones nominales

d 25 mm Di?metro interior
L 95 mm Longitud total
J 70 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 16 mm Ancho de la brida
A1 13 mm Ancho de la brida
A5 51 mm Ancho incluyendo la tapa final
A0 35.8 mm Ancho total
B,B1,B2 34.1 mm Ancho del anillo interior
t 2 mm Holgura
S 14.3 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 14 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 7.85 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.9 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones C-UCF205D1