ASRPF202 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

ASRPF202

Productos incluidos

Rodamiento AS202 Rodamiento
Carcasa PF204 Carcasa
Anillo de goma R201 Anillo de goma

Dimensiones nominales

d 15 mm Di?metro interior
L,H 90 mm Longitud total
J 71.5 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
N 9 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A1 4 mm Ancho de la brida
A 16 mm Ancho de la base
B,B1,B2 22 mm Ancho del anillo interior
H1 56 mm Di?metro del tope
S 6 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M8 Tama?o del tornillo

Carga permisible de la carcasa

CR 1 kN Radial
CA 0.2 kN Axial

Capacidades de carga básicas

Cr 9.6 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 4.6 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.2 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones ASRPF202