ASPF207 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

ASPF207

Productos incluidos

Rodamiento AS207 Rodamiento
Carcasa PF207 Carcasa

Dimensiones nominales

d 35 mm Di?metro interior
L,H 122 mm Longitud total
J 100 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
N 11 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A1 5.2 mm Ancho de la brida
A 20 mm Ancho de la base
B,B1,B2 34 mm Ancho del anillo interior
H1 81 mm Di?metro del tope
S 8.5 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 25.7 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 15.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.6 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones ASPF207