ASPF206 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

ASPF206

Productos incluidos

Rodamiento AS206 Rodamiento
Carcasa PF206 Carcasa

Dimensiones nominales

d 30 mm Di?metro interior
L,H 113 mm Longitud total
J 90.5 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
N 11 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A1 5.2 mm Ancho de la brida
A 18 mm Ancho de la base
B,B1,B2 29 mm Ancho del anillo interior
H1 71 mm Di?metro del tope
S 8 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 19.5 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 11.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.4 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones ASPF206