ASFB201 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

ASFB201

Productos incluidos

Rodamiento AS201 Rodamiento
Carcasa FB201 Carcasa

Dimensiones nominales

d 12 mm Di?metro interior
L,L1 56 mm Altura total
J 63.5 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 7 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 9.5 mm Ancho de la brida
A1 9.5 mm Ancho de la brida
A 18 mm Ancho de la base
A0 25.5 mm Ancho total
B,B1,B2 22 mm Ancho del anillo interior
H 81 mm Longitud total
S 6 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M6 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 9.6 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 4.6 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones ASFB201