AELRPF205 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

AELRPF205

Productos incluidos

Rodamiento AEL205 Rodamiento
Carcasa PF206 Carcasa
Anillo de goma R205 Anillo de goma

Dimensiones nominales

d 25 mm Di?metro interior
L,H 113 mm Longitud total
J 90.5 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
N 11 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A1 5.2 mm Ancho de la brida
A 18 mm Ancho de la base
B,B1,B2 31 mm Ancho del anillo interior
H1 71 mm Di?metro del tope
S 7.5 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Carga permisible de la carcasa

CR 1.3 kN Radial
CA 0.2 kN Axial

Capacidades de carga básicas

Cr 14 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 7.85 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.3 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones AELRPF205