AELPF208 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

AELPF208

Productos incluidos

Rodamiento AEL208 Rodamiento
Carcasa PF208 Carcasa

Dimensiones nominales

d 40 mm Di?metro interior
L,H 148 mm Longitud total
J 119 mm Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n
N 13.5 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A1 6.8 mm Ancho de la brida
A 21 mm Ancho de la base
B,B1,B2 43.7 mm Ancho del anillo interior
H1 91 mm Di?metro del tope
S 11 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M12 Tama?o del tornillo

Carga permisible de la carcasa

CR 7 kN Radial

Capacidades de carga básicas

Cr 29.1 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 17.8 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 1 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones AELPF208