The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento
|
AEL206
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa
|
PF206 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d
|
30 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,H
|
113 |
mm |
Longitud total |
|
J
|
90.5 |
mm |
Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n |
|
N
|
11 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A1
|
5.2 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A
|
18 |
mm |
Ancho de la base |
|
B,B1,B2
|
35.7 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
H1
|
71 |
mm |
Di?metro del tope |
|
S
|
9 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Carga permisible de la carcasa
Capacidades de carga básicas
|
Cr
|
19.5 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r
|
11.3 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
AELPF206 |