The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Designaciones
Productos incluidos
|
Rodamiento |
AEL205
|
|
Rodamiento |
|
Carcasa |
PF205 |
|
Carcasa |
Dimensiones nominales
|
d |
25 |
mm |
Di?metro interior |
|
L,H |
95 |
mm |
Longitud total |
|
J |
76 |
mm |
Di?metro primitivo de los pernos de fijaci?n |
|
N |
9 |
mm |
Di?metro del orificio del perno de fijaci?n |
|
A1 |
4 |
mm |
Ancho de la brida |
|
A |
18 |
mm |
Ancho de la base |
|
B,B1,B2 |
31 |
mm |
Ancho del anillo interior |
|
H1 |
60 |
mm |
Di?metro del tope |
|
S |
7.5 |
mm |
Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura |
Información de montaje
Carga permisible de la carcasa
Capacidades de carga básicas
|
Cr |
14 |
kN |
Capacidad de carga din?mica b?sica |
|
C0r |
7.85 |
kN |
Capacidad de carga est?tica b?sica |
Masa
|
Más Información
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Designaciones |
AELPF205 |