AELFB207W3 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.

Designaciones

AELFB207

Productos incluidos

Rodamiento AEL207 Rodamiento
Carcasa FB207 Carcasa

Dimensiones nominales

d 35 mm Di?metro interior
L,L1 89 mm Altura total
J 100 mm Distancia entre los pernos de fijaci?n
N 12 mm Di?metro del orificio del perno de fijaci?n
A2 11 mm Ancho de la brida
A1 13 mm Ancho de la brida
A 24 mm Ancho de la base
A0 40.4 mm Ancho total
B,B1,B2 38.9 mm Ancho del anillo interior
H 122 mm Longitud total
S 9.5 mm Distancia desde la cara lateral del anillo interior hasta el centro de la pista de rodadura

Información de montaje

G M10 Tama?o del tornillo

Capacidades de carga básicas

Cr 25.7 kN Capacidad de carga din?mica b?sica
C0r 15.3 kN Capacidad de carga est?tica b?sica

Masa

Peso 0.9 kg Peso aprox.
CAD
Más Información
NSK Product Type Bearing Unit
Designaciones AELFB207