6936ZZSC4

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6936ZZSC4

Dimensiones límite

d 180 mm Diámetro interior
D 250 mm Diámetro exterior
B 33 mm Ancho
r (min.) 2 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 131000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 128000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 2200 min-1 Lubricación con grasa

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 189 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 198.5 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 241 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 2 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 16.4 Factor

Masa

(approx.) 4.16 kg

Properties

Tipos Serie 69
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes ZZ: Blindaje a ambos lados
Juego Radial Interno C4
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6936ZZS 131000 128000 P0 2200 17 21.431 0.844 4.16

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6936ZZS