6911VVC4

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6911VVC4

Dimensiones límite

d 55 mm Diámetro interior
D 80 mm Diámetro exterior
B 13 mm Ancho
r (min.) 1 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 17600 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 13300 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 8000 min-1 Lubricación con grasa

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 60 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 61.5 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 75 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 1 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 16.2 Factor

Masa

(approx.) 0.189 kg

Properties

Tipos Serie 69
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes VV: Sellado sin contacto de goma en ambos lados
Juego Radial Interno C4
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6911VV 17600 13300 P0 8000 16 7.144 0.281 0.189

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6911VV