6824VVC4

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6824VVC4

Dimensiones límite

d 120 mm Diámetro interior
D 150 mm Diámetro exterior
B 16 mm Ancho
r (min.) 1 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 32000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 35500 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 4000 min-1 Lubricación con grasa

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 125 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 127 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 145 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 1 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 17.3 Factor

Información adicional

z 27 Número de bolas
Dw 8.731 mm Diámetro de las bolas

Masa

(approx.) 0.537 kg

Properties

Tipos Serie 68
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes VV: Sellado sin contacto de goma en ambos lados
Juego Radial Interno C4
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6824VV 32000 35500 P0 4000 27 8.731 0.344 0.537

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6824VV