6319VVC4

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6319VVC4

Dimensiones límite

d 95 mm Diámetro interior
D 200 mm Diámetro exterior
B 45 mm Ancho
r (min.) 3 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 168000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 119000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 3400 min-1 Lubricación con grasa

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 108 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 123.5 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 187 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 2.5 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 13.3 Factor

Masa

(approx.) 5.76 kg

Properties

Tipos Serie 63
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes VV: Sellado sin contacto de goma en ambos lados
Juego Radial Interno C4
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6319VV 168000 119000 P0 3400 8 33.338 1.313 5.76

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6319VV