6317NRC4

Single-Row Deep Groove Ball Bearings, With a Snap Ring
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6317NRC4

Dimensiones límite

d 85 mm Diámetro interior
D 180 mm Diámetro exterior
B 41 mm Ancho
r (min.) 3 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 146000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 97000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 4300 min-1 Lubricación con grasa
Oil (Oil-bath) 5000 min-1 Lubricación por baño de aceite

Dimensiones

D2 (max.) 192.9 mm Diámetro exterior del anillo de retención
f (max.) 3.1 mm Ancho del anillo de retención
a (min.) 5.69 mm Distancia entre el anillo exterior y la cara lateral hasta la ranura del anillo de retención
b (min.) 3.5 mm Ancho de la ranura del anillo de retención
D1 (max.) 173.66 mm Diámetro de la ranura del anillo de retención
ro (max.) 0.6 mm Radio inferior de la ranura del anillo de retención
rN 0.5 mm Dimensión del chaflán

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 98 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 110.5 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 167 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 2.5 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 195 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 8.4 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 13.3 Factor

Masa

(approx.) 4.28 kg

Properties

Tipos Serie 63
Diseño NR*: Ranura y anillo de fijación en anillo exterior
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes ( ): Abierto (no sellado)
Juego Radial Interno C4
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6317NR 146000 97000 P0 4300 5000 8 30.162 1.187 4.28

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR_NR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6317NR