6315DDUC4

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6315DDUC4

Dimensiones límite

d 75 mm Diámetro interior
D 160 mm Diámetro exterior
B 37 mm Ancho
r (min.) 2.1 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 125000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 77000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 2800 min-1 Lubricación con grasa

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 86 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 98.5 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 149 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 2 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 13.2 Factor

Masa

(approx.) 3.08 kg

Properties

Tipos Serie 63
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes DDU: Sello contacto de goma en ambos lados
Juego Radial Interno C4
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6315DDU 125000 77000 P0 2800 8 26.988 1.063 3.08

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6315DDU