6268MC5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6268MC5

Dimensiones límite

d 340 mm Diámetro interior
D 620 mm Diámetro exterior
B 92 mm Ancho
r (min.) 6 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 580000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 820000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 800 min-1 Lubricación con grasa
Oil (Oil-bath) 1000 min-1 Lubricación por baño de aceite

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 366 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 594 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 5 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 15.3 Factor

Masa

(approx.) 129 kg

Properties

Tipos Serie 62
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula M: Jaula de bronce mecanizada
Sellados, Blindajes ( ): Abierto (no sellado)
Juego Radial Interno C5
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6268 580000 820000 P0 800 1000 11 69.85 2.75 129

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6268