6092MC5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6092MC5

Dimensiones límite

d 460 mm Diámetro interior
D 680 mm Diámetro exterior
B 100 mm Ancho
r (min.) 6 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 665000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 1080000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 710 min-1 Lubricación con grasa
Oil (Oil-bath) 850 min-1 Lubricación por baño de aceite

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 486 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 654 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 5 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 15.8 Factor

Información adicional

z 14 Número de bolas
Dw 69.85 mm Diámetro de las bolas

Masa

(approx.) 123 kg

Properties

Tipos Serie 60
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula M: Jaula de bronce mecanizada
Sellados, Blindajes ( ): Abierto (no sellado)
Juego Radial Interno C5
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6092 665000 1080000 P0 710 850 14 69.85 2.75 123

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6092