6009DDUC5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6009DDUC5

Dimensiones límite

d 45 mm Diámetro interior
D 75 mm Diámetro exterior
B 16 mm Ancho
r (min.) 1 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 23000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 15200 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 5300 min-1 Lubricación con grasa

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 50 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 53.5 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 70 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 1 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 15.3 Factor

Masa

(approx.) 0.241 kg

Properties

Tipos Serie 60
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes DDU: Sello contacto de goma en ambos lados
Juego Radial Interno C5
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6009DDU 23000 15200 P0 5300 13 8.731 0.344 0.241

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6009DDU