6002ZZC5
Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
| Número de pieza | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| 6002ZZC5 Single-Row Deep Groove Ball Bearings |
|
| Designaciones | Capacidades de carga básicas | Juego Interno Radial | Tolerance Class | Velocidades límite | Número de bolas | Ball Diameter | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr (N) |
C0r (N) |
mín. |
máx. |
Grease (min-1) |
Oil (Oil-bath) (min-1) |
(mm) | (inch) | (approx.) (kg) |
||||
| 6002ZZ | 6150 | 2840 | P0 | 26000 | 9 | 4.762 | 0.187 | 0.031 | ||||
Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.
| NSK Product Type2 | DGBB_SR |
|---|---|
| NSK Product Type | Rodamiento |
| Designaciones | 6002ZZ |