6000NC5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings, With a Snap Ring Groove
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

6000NC5

Dimensiones límite

d 10 mm Diámetro interior
D 26 mm Diámetro exterior
B 8 mm Ancho
r (min.) 0.3 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 5050 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 1970 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 30000 min-1 Lubricación con grasa
Oil (Oil-bath) 36000 min-1 Lubricación por baño de aceite

Dimensiones

a (min.) 1.35 mm Distancia entre el anillo exterior y la cara lateral hasta la ranura del anillo de retención
b (min.) 0.87 mm Ancho de la ranura del anillo de retención
D1 (max.) 24.5 mm Diámetro de la ranura del anillo de retención
ro (max.) 0.2 mm Radio inferior de la ranura del anillo de retención
rN 0.3 mm Dimensión del chaflán

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 12 mm Diámetro del tope del eje
da (max.) 13 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 24 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 0.3 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 29.4 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 1.9 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 12.4 Factor

Masa

(approx.) 0.018 kg

Properties

Tipos Serie 60
Diseño N: Ranura para arandela de fijación en el anillo exterior
Jaula ( ): Jaula de acero estampado
Sellados, Blindajes ( ): Abierto (no sellado)
Juego Radial Interno C5
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
6000N 5050 1970 P0 30000 36000 7 4.762 0.187 0.018

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR_N
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 6000N