60/670MC5

Single-Row Deep Groove Ball Bearings
Las imágenes mostradas son representativas. Los diseños y especificaciones pueden diferir de los productos reales.
Tap the image to enlarge it.
Unidades de visualización

Número de pieza

60/670MC5

Dimensiones límite

d 670 mm Diámetro interior
D 980 mm Diámetro exterior
B 136 mm Ancho
r (min.) 7.5 mm Dimensión del chaflán

Capacidades de carga básicas

Cr 840000 N Índice de capacidad de carga dinámica básica
C0r 1730000 N Índice de capacidad de carga estática básica

Velocidades

Grease 450 min-1 Lubricación con grasa
Oil (Oil-bath) 530 min-1 Lubricación por baño de aceite

Dimensiones de Tope y Filete

da (min.) 702 mm Diámetro del tope del eje
Da (max.) 948 mm Diámetro del tope de la carcasa
ra (max.) 6 mm Radio del chaflan del eje o de la carcasa
Dx (min.) 0 mm Diámetro del hueco del anillo de retención en el alojamiento
Cy (max.) 0 mm Distancia desde la cara lateral del anillo exterior hasta la cara posterior del anillo de retención

Factores de cálculo

fo 16.6 Factor

Masa

(approx.) 351 kg

Properties

Tipos Serie 60
Diseño ( ): No-N, NR
Jaula M: Jaula de bronce mecanizada
Sellados, Blindajes ( ): Abierto (no sellado)
Juego Radial Interno C5
Tolerancia P0
Designaciones Capacidades de carga básicas Juego Interno Radial Tolerance Class Velocidades límite Número de bolas Ball Diameter Masa
Cr
(N)
C0r
(N)
mín.
máx.
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(mm) (inch) (approx.)
(kg)
60/670 840000 1730000 P0 450 530 18 76.2 3 351

Puedes usar este servicio registrándote como miembro.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : Snap ring groove dimensions and snap ring dimensions are not based on ISO 15.

CAD
Más Información
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Rodamiento
Designaciones 60/670