ZM-UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UKFL213D1

Enthalten

Bearing UK213D1 W?lzlager
Housing FL213D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2313X Adapterh?lse

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 155 mm Gesamth?he
J 210 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 30 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 30 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 50 mm Sockelbreite
A4 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 65 mm Breite des Innenrings
F 74 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel
H 258 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.4 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UKFL213D1