ZM-UKFL205D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UKFL205D1

Enthalten

Bearing UK205D1 W?lzlager
Housing FL205D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2305X Adapterh?lse

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 68 mm Gesamth?he
J 99 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 16 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 27 mm Sockelbreite
A4 40 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 35 mm Breite des Innenrings
F 30 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 2 mm Spiel
H 130 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 14 kN Dynamische Tragzahl
C0r 7.85 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UKFL205D1