ZM-UKFC207D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UKFC207D1

Enthalten

Bearing UK207D1 W?lzlager
Housing FC207D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2307X Adapterh?lse

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 135 mm Gesamtl?nge
H3 90 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 110 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 77.8 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 14 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 8 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 11 mm Flanschbreite
A1 26 mm Flanschbreite
A 34 mm Sockelbreite
A4 49 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 43 mm Breite des Innenrings
F 40 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 3 mm Spiel

Montagehinweise

G M12 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 25.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.8 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UKFC207D1