Bearing |
UC211D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FC211D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
55 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
185 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3 |
125 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J |
150 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1 |
106.1 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
19 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3 |
12 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2 |
13 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
31 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
43 |
mm |
Sockelbreite |
|
A4 |
64 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2 |
55.6 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t |
4 |
mm |
Spiel |
|
S |
22.2 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
43.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
29.2 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
ZM-UCFC211D1 |