ZM-UCFC208D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UCFC208D1

Enthalten

Bearing UC208D1 W?lzlager
Housing FC208D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 145 mm Gesamtl?nge
H3 100 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 120 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 84.9 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 14 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 10 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 11 mm Flanschbreite
A1 26 mm Flanschbreite
A 36 mm Sockelbreite
A4 56 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M12 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UCFC208D1