ZM-UCF213D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UCF213D1

Enthalten

Bearing UC213D1 W?lzlager
Housing F213D1 Geh?use

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L 187 mm Gesamtl?nge
J 149 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 30 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 50 mm Sockelbreite
A4 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 69.7 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UCF213D1