ZM-UCF212D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UCF212D1

Enthalten

Bearing UC212D1 W?lzlager
Housing F212D1 Geh?use

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L 175 mm Gesamtl?nge
J 143 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 29 mm Flanschbreite
A1 18 mm Flanschbreite
A 48 mm Sockelbreite
A4 74 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 68.7 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 52.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 36 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UCF212D1