ZM-UCF210D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

ZM-UCF210D1

Enthalten

Bearing UC210D1 W?lzlager
Housing F210D1 Geh?use

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L 143 mm Gesamtl?nge
J 111 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
A 40 mm Sockelbreite
A4 60 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 54.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 51.6 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 35 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen ZM-UCF210D1