The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UC202D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
F204D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
15 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L |
86 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J |
64 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
12 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
15 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
11 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
25.5 |
mm |
Sockelbreite |
|
A4 |
38 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
A0 |
33.3 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
31 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t |
2 |
mm |
Spiel |
|
S |
12.7 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
12.8 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
6.65 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
ZM-UCF202D1 |