Z-UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UKFL213D1

Enthalten

Bearing UK213D1 W?lzlager
Housing FL213D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2313X Adapterh?lse

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 155 mm Gesamth?he
J 210 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 30 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 30 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 50 mm Sockelbreite
A4 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 65 mm Breite des Innenrings
F 74 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel
H 258 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.4 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UKFL213D1