The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UK209D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FL209D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve |
H2309X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d |
40 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1 |
108 |
mm |
Gesamth?he |
|
J |
148 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
22 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
22 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
16 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
38 |
mm |
Sockelbreite |
|
A4 |
57 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2 |
50 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F |
52 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
|
t |
3 |
mm |
Spiel |
|
H |
188 |
mm |
Gesamtl?nge |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
32.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
20.4 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
Z-UKFL209D1 |