Z-UKFL206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UKFL206D1

Enthalten

Bearing UK206D1 W?lzlager
Housing FL206D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2306X Adapterh?lse

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 80 mm Gesamth?he
J 117 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 18 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 31 mm Sockelbreite
A4 45 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 38 mm Breite des Innenrings
F 36 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 2 mm Spiel
H 148 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UKFL206D1