Z-UKFC212D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UKFC212D1

Enthalten

Bearing UK212D1 W?lzlager
Housing FC212D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2312X Adapterh?lse

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 195 mm Gesamtl?nge
H3 135 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 160 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 113.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 17 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 48 mm Sockelbreite
A4 74 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 62 mm Breite des Innenrings
F 69 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 52.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 36 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UKFC212D1