Z-UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UCFL213D1

Enthalten

Bearing UC213D1 W?lzlager
Housing FL213D1 Geh?use

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 155 mm Gesamth?he
J 210 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 30 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 50 mm Sockelbreite
A4 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
H 258 mm Gesamtl?nge
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UCFL213D1