Z-UCFC213D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UCFC213D1

Enthalten

Bearing UC213D1 W?lzlager
Housing FC213D1 Geh?use

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 205 mm Gesamtl?nge
H3 145 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 170 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 120.2 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 14 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 16 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 50 mm Sockelbreite
A4 76 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UCFC213D1